Menu Hľadať

Držiak viazacích pások Zatlačením 8.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

This push-in cable tie mount is manufactured from nylon and has a UL94 V-2 flammability rating.
Nový kód produktu:

10089323

Starý kód produktu:

142008000002

15500 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,2019 €
1000 + 0,155 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

100,95 €

500 x 0,2019 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Prírodná
Spôsob montáže Zatlačením
Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások 8.1 mm
Plný materiál Polyamid 66
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás