Menu Hľadať

Držiak viazacích pások Skrutka/nit #10. M5. 1/4. M6 8.2 mm PA Čierna

Držiak pásky so skrutkou, ktorý je možné upevniť pomocou štandardnej skrutky alebo nitu z nášho sortimentu nitov SR. Táto položka sa vyrába z materiálu triedy UL94 V-2.
Nový kód produktu:

10009291

Starý kód produktu:

FTH-14R-01BK-M

10000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,162 €
5000 + 0,1341 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

162,00 €

1000 x 0,162 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Spôsob montáže Skrutka
Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások 8.2 mm
Kompatibilný priemer otvoru 5.2 mm
Celková výška 9.8 mm
Celková dĺžka 22.2 mm
Celková šírka 15.7 mm
Plný materiál Polyamid 66
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás