Menu Hľadať

Držiak viazacích pások Skrutka 4.8 mm Polyamid 6.6 Čierna

Držiak pásky so skrutkou Táto položka sa vyrába z materiálu triedy UL94 V-2.
Nový kód produktu:

10277119

Starý kód produktu:

494650

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,0583 €
1000 - 1999 0,0554 €
2000 + 0,0526 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

5,83 €

100 x 0,0583 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Spôsob montáže Skrutka
Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások 2.4 - 4.8 mm
Celková výška 7.0 mm
Celková dĺžka 15.0 mm
Celková šírka 10.0 mm
Plný materiál Polyamid 66
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás