10009475
FTH-33-1-ASS
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 - 999 | 0,3911 € |
| 1000 + | 0,3114 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farba | Čierna |
|---|---|
| Spôsob montáže | Zatlačením |
| Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások | 5.6 mm |
| Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások | 0.22 in |
| Hrúbka steny | 0.055 - 0.079 in |
| Hrúbka steny | 1.4 - 2.0 mm |
| Kompatibilný priemer otvoru | 0.252 in |
| Kompatibilný priemer otvoru | 6.4 mm |
| Celková výška | 0.622 in |
| Celková výška | 15.8 mm |
| Plný materiál | Polyamid 66 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku