Menu Hľadať

Ovládacie gombíky - matice

Na sklade

Female Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
224 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otočného gombíka Počet západiek Veľkosť závitu Farba Materiál otočného gombíka Kúpiť
4,3372 € - 6,7467 € 63 Na sklade
4
M12
Čierna
Fenol
13,1858 € - 13,1858 € 32 Na sklade
4
M16
Čierna
Fenol
5,4546 € - 10,8167 € 108 Na sklade
50.0 mm
4
M8
Čierna
Fenol
14,6309 € - 14,6309 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
5
M8
Šedá
Nehrdzavejúca oceľ
15,116 € - 15,116 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
5
M10
Šedá
Nehrdzavejúca oceľ
21,322 € - 21,322 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
5
M10
Strieborná farba
Hliník
18,0125 € - 18,0125 € Požiadajte o dodací termin tu
70.0 mm
5
M12
Strieborná farba
Hliník
22,6201 € - 22,6201 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
3
M6
Šedá
Nehrdzavejúca oceľ
13,122 € - 13,122 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
5
M12
Strieborná farba
Hliník
42,8691 € - 42,8691 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
3
M10
Šedá
Nehrdzavejúca oceľ
16,2206 € - 16,2206 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
4
M10
Strieborná farba
Hliník
46,2371 € - 46,2371 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
3
M10
Šedá
Nehrdzavejúca oceľ
19,2116 € - 19,2116 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
5
M12
Šedá
Nehrdzavejúca oceľ
19,966 € - 19,966 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
5
M12
Šedá
Nehrdzavejúca oceľ
19,5887 € - 19,5887 € Požiadajte o dodací termin tu
63.0 mm
4
M12
Strieborná farba
Hliník
14,0785 € - 14,0785 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
4
M8
Strieborná farba
Hliník
28,6825 € - 28,6825 € Požiadajte o dodací termin tu
80.0 mm
4
M16
Strieborná farba
Hliník
23,7566 € - 29,7097 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
5
M8
Prírodná
Hliník
36,9809 € - 48,1605 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
7
M10
Strieborná farba
Nehrdzavejúca oceľ
23,7566 € - 29,7097 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
5
M9
Prírodná
Hliník
  • z/zo 12
Ručné koliesko M12 80.0 mm Fenol Čierna

10246450

Cenové rozpätie
6,7467 € - 4,3372 €

Úroveň zásob
63 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
  • Počet západiek
    4
Ručné koliesko M16 80.0 mm Fenol Čierna

10203453

Cenové rozpätie
13,1858 € - 13,1858 €

Úroveň zásob
32 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Počet západiek
    4
Ručné koliesko M8 50.0 mm Fenol Čierna

10246436

Cenové rozpätie
10,8167 € - 5,4546 €

Úroveň zásob
108 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
  • Počet západiek
    4
  • Priemer otočného gombíka
    50.0 mm
Ručné koliesko 40.0 mm M8 40.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Šedá

10501542

Cenové rozpätie
14,6309 € - 14,6309 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    24.0 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Spôsob montáže
    Závit
Ručné koliesko 50.0 mm M10 18.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Šedá

10501597

Cenové rozpätie
15,116 € - 15,116 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Dĺžka závitu
    18.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Spôsob montáže
    Závit
Ručné koliesko 50.0 mm M10 16.5 mm Hliník Strieborná farba

10501917

Cenové rozpätie
21,322 € - 21,322 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Celková výška
    32.0 mm
  • Dĺžka závitu
    16.5 mm
  • Farba
    Strieborná farba
  • Spôsob montáže
    Závit
Ručné koliesko 70.0 mm M12 20.0 mm Hliník Strieborná farba

10501962

Cenové rozpätie
18,0125 € - 18,0125 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Celková výška
    46.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Farba
    Strieborná farba
  • Spôsob montáže
    Závit
3-krídlový rukou doťahovateľný úchop 40.0 mm M6 15.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Šedá

10502006

Cenové rozpätie
22,6201 € - 22,6201 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková výška
    26.0 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Spôsob montáže
    Závit
Ručné koliesko 60.0 mm M12 20.0 mm Hliník Strieborná farba

10501955

Cenové rozpätie
13,122 € - 13,122 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Celková výška
    40.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Farba
    Strieborná farba
  • Spôsob montáže
    Závit
3-krídlový rukou doťahovateľný úchop 60.0 mm M10 18.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Šedá

10502082

Cenové rozpätie
42,8691 € - 42,8691 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Celková výška
    35.0 mm
  • Dĺžka závitu
    18.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Spôsob montáže
    Závit
Ručné koliesko 50.0 mm M10 18.0 mm Hliník Strieborná farba

10503386

Cenové rozpätie
16,2206 € - 16,2206 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Celková výška
    32.0 mm
  • Dĺžka závitu
    18.0 mm
  • Farba
    Strieborná farba
  • Spôsob montáže
    Závit
3-krídlový rukou doťahovateľný úchop 60.0 mm M10 18.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Šedá

10502075

Cenové rozpätie
46,2371 € - 46,2371 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Celková výška
    35.0 mm
  • Dĺžka závitu
    18.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Spôsob montáže
    Závit
Ručné koliesko 60.0 mm M12 20.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Šedá

10501603

Cenové rozpätie
19,2116 € - 19,2116 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Celková výška
    37.5 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Spôsob montáže
    Závit
Ručné koliesko 60.0 mm M12 30.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Šedá

10501610

Cenové rozpätie
19,966 € - 19,966 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Celková výška
    37.5 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Spôsob montáže
    Závit
Ručné koliesko 63.0 mm M12 23.0 mm Hliník Strieborná farba

10503416

Cenové rozpätie
19,5887 € - 19,5887 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Celková výška
    40.0 mm
  • Dĺžka závitu
    23.0 mm
  • Farba
    Strieborná farba
  • Spôsob montáže
    Závit
Ručné koliesko 40.0 mm M8 13.0 mm Hliník Strieborná farba

10503362

Cenové rozpätie
14,0785 € - 14,0785 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    25.0 mm
  • Dĺžka závitu
    13.0 mm
  • Farba
    Strieborná farba
  • Spôsob montáže
    Závit
Ručné koliesko 80.0 mm M16 28.0 mm Hliník Strieborná farba

10503423

Cenové rozpätie
28,6825 € - 28,6825 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Celková výška
    50.0 mm
  • Dĺžka závitu
    28.0 mm
  • Farba
    Strieborná farba
  • Spôsob montáže
    Závit
Ručné koliesko 50.0 mm Female M8 PA Prírodná

10629215

Cenové rozpätie
29,7097 € - 23,7566 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Výška gombíka
    31.0 mm
  • Celková výška
    31.0 mm
  • Dĺžka závitu
    9.8 mm
  • Farba
    Prírodná
Ručné koliesko 50.0 mm M10 10.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Strieborná farba

10367315

Cenové rozpätie
48,1605 € - 36,9809 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Výška gombíka
    31.2 mm
  • Celková výška
    31.2 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Farba
    Strieborná farba
Ručné koliesko 50.0 mm Female M9 PA Prírodná

10640289

Cenové rozpätie
29,7097 € - 23,7566 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M9
  • Výška gombíka
    30.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Dĺžka závitu
    9.8 mm
  • Farba
    Prírodná