Menu Hľadať

Ručné koliesko 50.0 mm M10 10.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Strieborná farba

Natural M10 Stainless Steel Knob with 5 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Nový kód produktu:

10367315

Starý kód produktu:

279105041553

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 48,1605 €
10 - 49 45,9843 €
50 + 36,9809 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

48,16 €

1 x 48,1605 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M10
Výška gombíka 31.2 mm
Celková výška 31.2 mm
Dĺžka závitu 10.0 mm
Farba Strieborná farba
Spôsob montáže Závit
Commodity Code 3926909790
Celkový priemer 50.0 mm
Počet západiek 7
Priemer otočného gombíka 50.0 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás