Menu Hľadať

Ručné koliesko 70.0 mm M12 20.0 mm Hliník Strieborná farba

Nový kód produktu:

10501962

Starý kód produktu:

1504749

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 18,0125 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

18,01 €

1 x 18,0125 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M12
Celková výška 46.0 mm
Dĺžka závitu 20.0 mm
Farba Strieborná farba
Spôsob montáže Závit
Commodity Code 8487905990
Celkový priemer 70.0 mm
Počet západiek 5
Priemer otočného gombíka 70.0 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás