Menu Hľadať

Ručné koliesko 63.0 mm M12 23.0 mm Hliník Strieborná farba

Nový kód produktu:

10503416

Starý kód produktu:

1504894

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
15 + 19,5887 €
Množstvo v balení: 15

Objednávka v násobkoch 15

Celková cena:

293,83 €

15 x 19,5887 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M12
Celková výška 40.0 mm
Dĺžka závitu 23.0 mm
Farba Strieborná farba
Spôsob montáže Závit
Commodity Code 7616999010
Celkový priemer 63.0 mm
Počet západiek 4
Priemer otočného gombíka 63.0 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás