Menu Hľadať

Ručné koliesko 60.0 mm M12 20.0 mm Hliník Strieborná farba

Nový kód produktu:

10501955

Starý kód produktu:

1504748

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 13,122 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

13,12 €

1 x 13,122 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M12
Celková výška 40.0 mm
Dĺžka závitu 20.0 mm
Farba Strieborná farba
Spôsob montáže Závit
Commodity Code 8487905990
Celkový priemer 60.0 mm
Počet západiek 5
Priemer otočného gombíka 60.0 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás