Menu Hľadať

3-krídlový rukou doťahovateľný úchop 40.0 mm M6 15.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Šedá

Nový kód produktu:

10502006

Starý kód produktu:

1504753

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 22,6201 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

22,62 €

1 x 22,6201 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M6
Celková výška 26.0 mm
Dĺžka závitu 15.0 mm
Farba Šedá
Spôsob montáže Závit
Commodity Code 8302490091
Celkový priemer 40.0 mm
Počet západiek 3
Priemer otočného gombíka 40.0 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás