10629215
278085032144
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 29,7097 € |
| 10 - 49 | 28,3636 € |
| 50 + | 23,7566 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Veľkosť závitu | M8 |
|---|---|
| Výška gombíka | 31.0 mm |
| Výška gombíka | 1.22 in |
| Celková výška | 31.0 mm |
| Celková výška | 1.22 in |
| Dĺžka závitu | 9.8 mm |
| Dĺžka závitu | 0.386 in |
| Farba | Prírodná |
| Spôsob montáže | Závit |
| Commodity Code | 7616100099 |
| Celkový priemer | 50.0 mm |
| Celkový priemer | 1.969 in |
| Počet západiek | 5 |
| Priemer otočného gombíka | 50.0 mm |
| Priemer otočného gombíka | 1.969 in |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku