Menu Hľadať

Kónické krytky a zátky – štandardné

Na sklade

Štandardné kónické krytky a zátky sú univerzálne komponenty určené na použitie ako zátka alebo krytka. Kónický profil umožňuje nasadenie dielu do viacerých vnútorných priemerov alebo zakrytie viacerých vonkajších priemerov.

Tieto dvojfunkčné zátky alebo krytky sa zvyčajne používajú na ochranu pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.

Vďaka tvaru na priame zatlačenie sa tieto dvojfunkčné komponenty ľahko nasadzujú a odstraňujú. Široký sortiment ponúka výber veľkostí od 2,9 mm do 345,0 mm.

  • Tvar zátky je vhodný pre viacero vnútorných a vonkajších priemerov.
  • Chránia závitové a hladké rúry, porty a prístupové body pred poškodením, špinou, vlhkosťou, úlomkami a koróziou.
  • Vhodné na použitie v hydraulických systémoch, automobilových komponentoch alebo zdravotníctve.
Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR Farba: Červená, Modrá, Čierna, Priehľadná, Žltá Skupina SR: SR1000, SR1111, SRF0020

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-cestný chránič rohov
Image
Type 3
Image
Type 4 - Veľké namáhanie
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
323 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 D d2 d3 d4 h Typ Kúpiť
0,5746 € - 0,5746 € 5750 Na sklade
85.3 mm
92.0 mm
88.0 mm
82.9 mm
85.5 mm
19.0 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
0,0605 € - 0,1168 € 11400 Na sklade
14.9 mm
21.0 mm
16.4 mm
13.5 mm
14.5 mm
11.5 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
1,0909 € - 2,0519 € 240 Na sklade
94.5 mm
103.6 mm
100.6 mm
91.0 mm
97.0 mm
34.5 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
0,3001 € - 0,6033 € 16600 Na sklade
47.2 mm
55.8 mm
51.9 mm
44.5 mm
48.7 mm
24.0 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
0,056 € - 0,1176 € Požiadajte o dodací termin tu
12.5 mm
17.5 mm
14.0 mm
10.5 mm
12.0 mm
8.9 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
0,0631 € - 0,1213 € 6100 Na sklade
16.6 mm
21.9 mm
18.5 mm
14.5 mm
16.5 mm
13.0 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
0,0395 € - 0,0743 € Požiadajte o dodací termin tu
5.6 mm
10.5 mm
7.0 mm
4.0 mm
5.4 mm
8.4 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
2,7593 € - 5,1076 € Požiadajte o dodací termin tu
156.0 mm
167.3 mm
162.3 mm
151.8 mm
158.8 mm
36.7 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
0,2204 € - 0,4152 € Požiadajte o dodací termin tu
45.9 mm
50.8 mm
46.3 mm
44.3 mm
45.0 mm
9.5 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
0,0325 € - 0,0612 € 13733 Na sklade
7.7 mm
12.7 mm
9.1 mm
6.3 mm
7.7 mm
9.5 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
0,0473 € - 0,089 € 60300 Na sklade
14.2 mm
19.0 mm
16.0 mm
12.7 mm
14.4 mm
12.1 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
0,172 € - 0,172 € 8800 Na sklade
41.4 mm
49.2 mm
44.8 mm
39.7 mm
43.0 mm
19.0 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
0,559 € - 0,559 € 23200 Na sklade
64.5 mm
70.6 mm
67.3 mm
62.1 mm
65.6 mm
15.8 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
0,6129 € - 0,6129 € 33950 Na sklade
63.3 mm
73.0 mm
69.8 mm
61.5 mm
67.8 mm
25.4 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
9,3447 € - 9,3447 € Požiadajte o dodací termin tu
303.0 mm
331.5 mm
319.0 mm
297.2 mm
313.6 mm
51.6 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
2,0623 € - 4,5102 € 30 Na sklade
186.4 mm
201.7 mm
194.3 mm
184.4 mm
192.0 mm
26.2 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
0,9884 € - 2,8077 € 1360 Na sklade
93.3 mm
101.6 mm
96.5 mm
91.6 mm
94.7 mm
19.1 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
1,3327 € - 2,8794 € 175 Na sklade
124.7 mm
139.70 mm
129.3 mm
127.2 mm
122.7 mm
26.2 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
0,1493 € - 0,2811 € 102000 Na sklade
31.1 mm
38.1 mm
34.4 mm
29.8 mm
32.8 mm
19.0 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
2,9015 € - 5,1076 € Požiadajte o dodací termin tu
152.0 mm
153.4 mm
152.0 mm
152.0 mm
32.5 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
  • z/zo 17
Kónické krytky a zátky – štandardné LDPE - PIR 3.358 in 3.465 in Červená

10080726

Cenové rozpätie
0,5746 € - 0,5746 €

Úroveň zásob
5750 Na sklade
Atribúty
  • D
    92.0 mm
  • d1
    85.3 mm
  • d2
    88.0 mm
  • d3
    82.9 mm
  • d4
    85.5 mm
Kónické krytky a zátky – štandardné Polyetylén LD 14.9 mm 16.4 mm Červená

10085059

Cenové rozpätie
0,1168 € - 0,0605 €

Úroveň zásob
11400 Na sklade
Atribúty
  • D
    21.0 mm
  • d1
    14.9 mm
  • d2
    16.4 mm
  • d3
    13.5 mm
  • d4
    14.5 mm
Kónické krytky a zátky – štandardné Polyetylén LD 94.5 mm 100.6 mm Červená

10085516

Cenové rozpätie
2,0519 € - 1,0909 €

Úroveň zásob
240 Na sklade
Atribúty
  • D
    103.6 mm
  • d1
    94.5 mm
  • d2
    100.6 mm
  • d3
    91.0 mm
  • d4
    97.0 mm
Kónické krytky a zátky – štandardné Polyetylén LD 47.2 mm 51.9 mm Červená

10084861

Cenové rozpätie
0,6033 € - 0,3001 €

Úroveň zásob
16600 Na sklade
Atribúty
  • D
    55.8 mm
  • d1
    47.2 mm
  • d2
    51.9 mm
  • d3
    44.5 mm
  • d4
    48.7 mm
Kónické krytky a zátky – štandardné Polyetylén LD 12.5 mm 14.0 mm Červená

10085431

Cenové rozpätie
0,1176 € - 0,056 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    17.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    14.0 mm
  • d3
    10.5 mm
  • d4
    12.0 mm
Kónické krytky a zátky – štandardné Polyetylén LD 16.6 mm 18.5 mm Červená

10084120

Cenové rozpätie
0,1213 € - 0,0631 €

Úroveň zásob
6100 Na sklade
Atribúty
  • D
    21.9 mm
  • d1
    16.6 mm
  • d2
    18.5 mm
  • d3
    14.5 mm
  • d4
    16.5 mm
Kónické krytky a zátky – štandardné Polyetylén LD 5.6 mm 7.0 mm Červená

10084755

Cenové rozpätie
0,0743 € - 0,0395 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    10.5 mm
  • d1
    5.6 mm
  • d2
    7.0 mm
  • d3
    4.0 mm
  • d4
    5.4 mm
Kónické krytky a zátky – štandardné Polyetylén LD 156.0 mm 162.3 mm Červená

10085554

Cenové rozpätie
5,1076 € - 2,7593 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    167.3 mm
  • d1
    156.0 mm
  • d2
    162.3 mm
  • d3
    151.8 mm
  • d4
    158.8 mm
Kónické krytky a zátky – štandardné Polyetylén LD 45.9 mm 46.3 mm Červená

10070970

Cenové rozpätie
0,4152 € - 0,2204 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    50.8 mm
  • d1
    45.9 mm
  • d2
    46.3 mm
  • d3
    44.3 mm
  • d4
    45.0 mm
Kónické krytky a zátky – štandardné Polyetylén LD 7.7 mm 9.1 mm Červená

10071403

Cenové rozpätie
0,0612 € - 0,0325 €

Úroveň zásob
13733 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.7 mm
  • d1
    7.7 mm
  • d2
    9.1 mm
  • d3
    6.3 mm
  • d4
    7.7 mm
Kónické krytky a zátky – štandardné Polyetylén LD 14.2 mm 16.0 mm Červená

10070567

Cenové rozpätie
0,089 € - 0,0473 €

Úroveň zásob
60300 Na sklade
Atribúty
  • D
    19.0 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    16.0 mm
  • d3
    12.7 mm
  • d4
    14.4 mm
Kónické krytky a zátky – štandardné Polyetylén LD 41.4 mm 44.8 mm Červená

10069967

Cenové rozpätie
0,172 € - 0,172 €

Úroveň zásob
8800 Na sklade
Atribúty
  • D
    49.2 mm
  • d1
    41.4 mm
  • d2
    44.8 mm
  • d3
    39.7 mm
  • d4
    43.0 mm
Kónické krytky a zátky – štandardné Polyetylén LD 64.5 mm 67.3 mm Červená

10070727

Cenové rozpätie
0,559 € - 0,559 €

Úroveň zásob
23200 Na sklade
Atribúty
  • D
    70.6 mm
  • d1
    64.5 mm
  • d2
    67.3 mm
  • d3
    62.1 mm
  • d4
    65.6 mm
Kónické krytky a zátky – štandardné Polyetylén LD 63.3 mm 69.8 mm Červená

10070239

Cenové rozpätie
0,6129 € - 0,6129 €

Úroveň zásob
33950 Na sklade
Atribúty
  • D
    73.0 mm
  • d1
    63.3 mm
  • d2
    69.8 mm
  • d3
    61.5 mm
  • d4
    67.8 mm
Kónické krytky a zátky – štandardné Polyetylén LD 303.0 mm 319.0 mm Modrá

10206744

Cenové rozpätie
9,3447 € - 9,3447 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    331.5 mm
  • d1
    303.0 mm
  • d2
    319.0 mm
  • d3
    297.2 mm
  • d4
    313.6 mm
Kónické krytky a zátky – štandardné Polyetylén LD 186.4 mm 194.3 mm Modrá

10187524

Cenové rozpätie
4,5102 € - 2,0623 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • D
    201.7 mm
  • d1
    186.4 mm
  • d2
    194.3 mm
  • d3
    184.4 mm
  • d4
    192.0 mm
Kónické krytky a zátky – štandardné Polyetylén LD 93.3 mm 96.5 mm Modrá

10309674

Cenové rozpätie
2,8077 € - 0,9884 €

Úroveň zásob
1360 Na sklade
Atribúty
  • D
    101.6 mm
  • d1
    93.3 mm
  • d2
    96.5 mm
  • d3
    91.6 mm
  • d4
    94.7 mm
Polyetylén LD Kónické krytky a zátky – štandardné 124.7 mm 129.3 mm Modrá 2

10186022

Cenové rozpätie
2,8794 € - 1,3327 €

Úroveň zásob
175 Na sklade
Atribúty
  • D
    139.70 mm
  • d1
    124.7 mm
  • d2
    129.3 mm
  • d3
    127.2 mm
  • d4
    122.7 mm
Kónické krytky a zátky – štandardné Polyetylén LD 31.1 mm 34.4 mm Červená

10068977

Cenové rozpätie
0,2811 € - 0,1493 €

Úroveň zásob
102000 Na sklade
Atribúty
  • D
    38.1 mm
  • d1
    31.1 mm
  • d2
    34.4 mm
  • d3
    29.8 mm
  • d4
    32.8 mm
Kónická krytka a zátka 152.0 mm 153.4 mm (DIA) Čierna

10154922

Cenové rozpätie
5,1076 € - 2,9015 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    152.0 mm
  • d2
    153.4 mm
  • d3
    152.0 mm
  • d4
    152.0 mm
  • h
    32.5 mm