10309674
90
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 30 - 299 | 2,8077 € |
| 300 + | 0,9884 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 4 in |
|---|---|
| D | 101.6 mm |
| d1 | 3.673 in |
| d1 | 93.3 mm |
| d2 | 3.799 in |
| d2 | 96.5 mm |
| d3 | 91.6 mm |
| d3 | 3.606 in |
| d4 | 94.7 mm |
| d4 | 3.728 in |
| h | 19.1 mm |
| h | 0.752 in |
| Farba | Modrá |
| Plný materiál | Polyetylén LD |
| Typ | 2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku