Menu Hľadať

Kónické krytky a zátky – štandardné

Na sklade

Štandardné kónické krytky a zátky sú univerzálne komponenty určené na použitie ako zátka alebo krytka. Kónický profil umožňuje nasadenie dielu do viacerých vnútorných priemerov alebo zakrytie viacerých vonkajších priemerov.

Tieto dvojfunkčné zátky alebo krytky sa zvyčajne používajú na ochranu pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.

Vďaka tvaru na priame zatlačenie sa tieto dvojfunkčné komponenty ľahko nasadzujú a odstraňujú. Široký sortiment ponúka výber veľkostí od 2,9 mm do 345,0 mm.

  • Tvar zátky je vhodný pre viacero vnútorných a vonkajších priemerov.
  • Chránia závitové a hladké rúry, porty a prístupové body pred poškodením, špinou, vlhkosťou, úlomkami a koróziou.
  • Vhodné na použitie v hydraulických systémoch, automobilových komponentoch alebo zdravotníctve.
Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR Farba: Červená, Modrá, Čierna, Priehľadná, Žltá Skupina SR: SR1000, SR1111, SRF0020

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-cestný chránič rohov
Image
Type 3
Image
Type 4 - Veľké namáhanie
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
323 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 D d2 d3 d4 h Typ Kúpiť
2,5886 € - 2,5886 € 100 Na sklade
146.8 mm
159.5 mm
151.0 mm
142.8 mm
148.6 mm
33.0 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
1,024 € - 1,024 € 7800 Na sklade
92.1 mm
100.0 mm
97.0 mm
88.3 mm
94.0 mm
32.0 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
0,0531 € - 0,1003 € 9932 Na sklade
11.5 mm
16.7 mm
13.0 mm
10.0 mm
11.5 mm
9.5 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
11,6632 € - 11,6632 € Požiadajte o dodací termin tu
336.6 mm
358.1 mm
345.4 mm
330.2 mm
340.3 mm
51.6 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
2,1762 € - 6,9296 € 200 Na sklade
174.8 mm
194.8 mm
178.6 mm
176.5 mm
172.7 mm
13.5 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
3,1291 € - 3,1291 € 50 Na sklade
220.2 mm
231.9 mm
221.7 mm
217.2 mm
219.0 mm
38.9 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
2,0766 € - 4,5102 € 140 Na sklade
194.6 mm
206.3 mm
199.1 mm
192.5 mm
197.1 mm
26.2 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
10070536 0,036 € - 0,0665 € 23150 Na sklade
9.4 mm
14.0 mm
10.8 mm
7.7 mm
9.3 mm
8.5 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
0,0434 € - 0,0827 € 215178 Na sklade
12.1 mm
17.5 mm
13.9 mm
10.6 mm
12.3 mm
11.0 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
0,0704 € - 0,135 € Požiadajte o dodací termin tu
18.5 mm
24.6 mm
20.9 mm
17.1 mm
19.3 mm
14.3 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
0,0934 € - 0,4659 € 9000 Na sklade
9.1 mm
15.1 mm
10.9 mm
7.6 mm
9.2 mm
9.5 mm
3
0,0584 € - 0,1663 € 67660 Na sklade
15.5 mm
21.4 mm
17.7 mm
13.9 mm
16.1 mm
12.7 mm
3
0,1378 € - 0,4091 € 10000 Na sklade
8.4 mm
12.7 mm
9.3 mm
6.8 mm
7.6 mm
5.6 mm
3
0,0534 € - 0,1684 € 2907 Na sklade
13.5 mm
19.1 mm
15.7 mm
11.9 mm
14.1 mm
11.8 mm
3
0,0487 € - 0,1702 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
19.8 mm
16.1 mm
12.3 mm
14.4 mm
12.7 mm
3
0,0706 € - 0,2819 € 5600 Na sklade
25.5 mm
33.3 mm
29.1 mm
23.8 mm
27.4 mm
19.1 mm
3
0,0527 € - 0,1693 € 2500 Na sklade
16.3 mm
22.2 mm
18.5 mm
14.6 mm
16.8 mm
12.7 mm
3
0,0882 € - 0,427 € 4000 Na sklade
7.6 mm
13.5 mm
9.3 mm
5.9 mm
7.7 mm
9.5 mm
3
0,1522 € - 0,4869 € 14500 Na sklade
5.3 mm
9.5 mm
6.8 mm
3.2 mm
4.9 mm
9.5 mm
3
0,0567 € - 0,1744 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
26.2 mm
21.5 mm
17.4 mm
19.7 mm
15.9 mm
3
  • z/zo 17
Kónické krytky a zátky – štandardné Polyetylén LD 146.8 mm 151.0 mm Červená

10070635

Cenové rozpätie
2,5886 € - 2,5886 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • D
    159.5 mm
  • d1
    146.8 mm
  • d2
    151.0 mm
  • d3
    142.8 mm
  • d4
    148.6 mm
Kónické krytky a zátky – štandardné Polyetylén LD 92.1 mm 97.0 mm Červená

10069974

Cenové rozpätie
1,024 € - 1,024 €

Úroveň zásob
7800 Na sklade
Atribúty
  • D
    100.0 mm
  • d1
    92.1 mm
  • d2
    97.0 mm
  • d3
    88.3 mm
  • d4
    94.0 mm
Kónické krytky a zátky – štandardné Polyetylén LD 11.5 mm 13.0 mm Červená

10069035

Cenové rozpätie
0,1003 € - 0,0531 €

Úroveň zásob
9932 Na sklade
Atribúty
  • D
    16.7 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    13.0 mm
  • d3
    10.0 mm
  • d4
    11.5 mm
Kónické krytky a zátky – štandardné Polyetylén LD 336.6 mm 345.4 mm Modrá

10215074

Cenové rozpätie
11,6632 € - 11,6632 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    358.1 mm
  • d1
    336.6 mm
  • d2
    345.4 mm
  • d3
    330.2 mm
  • d4
    340.3 mm
Polyetylén LD Kónické krytky a zátky – štandardné 174.8 mm 178.6 mm Modrá 2

10159101

Cenové rozpätie
6,9296 € - 2,1762 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • D
    194.8 mm
  • d1
    174.8 mm
  • d2
    178.6 mm
  • d3
    176.5 mm
  • d4
    172.7 mm
Kónické krytky a zátky – štandardné Polyetylén LD 220.2 mm 221.7 mm Modrá

10202432

Cenové rozpätie
3,1291 € - 3,1291 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • D
    231.9 mm
  • d1
    220.2 mm
  • d2
    221.7 mm
  • d3
    217.2 mm
  • d4
    219.0 mm
Kónické krytky a zátky – štandardné Polyetylén LD 194.6 mm 199.1 mm Modrá

10187630

Cenové rozpätie
4,5102 € - 2,0766 €

Úroveň zásob
140 Na sklade
Atribúty
  • D
    206.3 mm
  • d1
    194.6 mm
  • d2
    199.1 mm
  • d3
    192.5 mm
  • d4
    197.1 mm
Kónické krytky a zátky – štandardné Polyetylén LD 9.4 mm 10.8 mm Červená

10070536

Cenové rozpätie
0,0665 € - 0,036 €

Úroveň zásob
23150 Na sklade
Atribúty
  • D
    14.0 mm
  • d1
    9.4 mm
  • d2
    10.8 mm
  • d3
    7.7 mm
  • d4
    9.3 mm
Kónické krytky a zátky – štandardné Polyetylén LD 12.1 mm 13.9 mm Červená

10069868

Cenové rozpätie
0,0827 € - 0,0434 €

Úroveň zásob
215178 Na sklade
Atribúty
  • D
    17.5 mm
  • d1
    12.1 mm
  • d2
    13.9 mm
  • d3
    10.6 mm
  • d4
    12.3 mm
Kónické krytky a zátky – štandardné Polyetylén LD 18.5 mm 20.9 mm Červená

10069752

Cenové rozpätie
0,135 € - 0,0704 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    24.6 mm
  • d1
    18.5 mm
  • d2
    20.9 mm
  • d3
    17.1 mm
  • d4
    19.3 mm
Kónické krytky a zátky – štandardné Polyetylén LD 9.1 mm 10.9 mm Modrá

10309667

Cenové rozpätie
0,4659 € - 0,0934 €

Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • D
    15.1 mm
  • d1
    9.1 mm
  • d2
    10.9 mm
  • d3
    7.6 mm
  • d4
    9.2 mm
Kónické krytky a zátky – štandardné Polyetylén LD 15.5 mm 17.7 mm Modrá

10221341

Cenové rozpätie
0,1663 € - 0,0584 €

Úroveň zásob
67660 Na sklade
Atribúty
  • D
    21.4 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    17.7 mm
  • d3
    13.9 mm
  • d4
    16.1 mm
Kónické krytky a zátky – štandardné Polyetylén LD 8.4 mm 9.3 mm Modrá

10309131

Cenové rozpätie
0,4091 € - 0,1378 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.7 mm
  • d1
    8.4 mm
  • d2
    9.3 mm
  • d3
    6.8 mm
  • d4
    7.6 mm
Kónické krytky a zátky – štandardné Polyetylén LD 13.5 mm 15.7 mm Modrá

10216811

Cenové rozpätie
0,1684 € - 0,0534 €

Úroveň zásob
2907 Na sklade
Atribúty
  • D
    19.1 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.7 mm
  • d3
    11.9 mm
  • d4
    14.1 mm
Kónické krytky a zátky – štandardné Polyetylén LD 14.0 mm 16.1 mm Modrá

10218259

Cenové rozpätie
0,1702 € - 0,0487 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    19.8 mm
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    16.1 mm
  • d3
    12.3 mm
  • d4
    14.4 mm
Kónické krytky a zátky – štandardné Polyetylén LD 25.5 mm 29.1 mm Modrá

10241806

Cenové rozpätie
0,2819 € - 0,0706 €

Úroveň zásob
5600 Na sklade
Atribúty
  • D
    33.3 mm
  • d1
    25.5 mm
  • d2
    29.1 mm
  • d3
    23.8 mm
  • d4
    27.4 mm
Kónické krytky a zátky – štandardné Polyetylén LD 16.3 mm 18.5 mm Modrá

10221389

Cenové rozpätie
0,1693 € - 0,0527 €

Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • D
    22.2 mm
  • d1
    16.3 mm
  • d2
    18.5 mm
  • d3
    14.6 mm
  • d4
    16.8 mm
Kónické krytky a zátky – štandardné Polyetylén LD 7.6 mm 9.3 mm Modrá

10309124

Cenové rozpätie
0,427 € - 0,0882 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    9.3 mm
  • d3
    5.9 mm
  • d4
    7.7 mm
Kónické krytky a zátky – štandardné Polyetylén LD 5.3 mm 6.8 mm Modrá

10225356

Cenové rozpätie
0,4869 € - 0,1522 €

Úroveň zásob
14500 Na sklade
Atribúty
  • D
    9.5 mm
  • d1
    5.3 mm
  • d2
    6.8 mm
  • d3
    3.2 mm
  • d4
    4.9 mm
Kónické krytky a zátky – štandardné Polyetylén LD 19.1 mm 21.5 mm Modrá

10223246

Cenové rozpätie
0,1744 € - 0,0567 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    26.2 mm
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    21.5 mm
  • d3
    17.4 mm
  • d4
    19.7 mm