10080726
11171
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 250 + | 0,5746 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 3.622 in |
|---|---|
| D | 92.0 mm |
| d1 | 85.3 mm |
| d1 | 3.358 in |
| d2 | 88.0 mm |
| d2 | 3.465 in |
| d3 | 3.264 in |
| d3 | 82.9 mm |
| d4 | 3.366 in |
| d4 | 85.5 mm |
| h | 0.748 in |
| h | 19.0 mm |
| Farba | Červená |
| Plný materiál | Polyetylén LD |
| Typ | 2 |
| Commodity Code | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku