10085554
12577
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 - 99 | 5,1076 € |
| 100 + | 2,7593 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 167.3 mm |
|---|---|
| D | 6.587 in |
| d1 | 156.0 mm |
| d1 | 6.142 in |
| d2 | 162.3 mm |
| d2 | 6.39 in |
| d3 | 151.8 mm |
| d3 | 5.976 in |
| d4 | 158.8 mm |
| d4 | 6.252 in |
| h | 36.7 mm |
| h | 1.445 in |
| Farba | Červená |
| Plný materiál | Polyetylén LD |
| Typ | 2 |
| Commodity Code | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku