10085431
12563
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 - 4999 | 0,1176 € |
| 5000 + | 0,056 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 17.5 mm |
|---|---|
| D | 0.689 in |
| d1 | 0.492 in |
| d1 | 12.5 mm |
| d2 | 0.551 in |
| d2 | 14.0 mm |
| d3 | 0.413 in |
| d3 | 10.5 mm |
| d4 | 0.472 in |
| d4 | 12.0 mm |
| h | 8.9 mm |
| h | 0.35 in |
| Farba | Červená |
| Plný materiál | Polyetylén LD |
| Typ | 2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku