Menu Hľadať

Kónické krytky a zátky – štandardné Polyetylén LD 14.9 mm 16.4 mm Červená

Táto červená krytka a zátka sú určené na zasunutie do viacerých vnútorných priemerov alebo nasadenie na viaceré vonkajšie priemery. Dá sa dá ľahko nasadiť a vybrať a má 6 rebier na drieku pre bezpečné uchytenie, keď sa používa ako zátka. Zabezpečuje výnimočnú ochranu proti poškodeniu, nečistotám, vlhkosti a korózii počas skladovania a prepravy.
Nový kód produktu:

10085059

Starý kód produktu:

12481

6400 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 0,1168 €
5000 + 0,0605 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

58,40 €

500 x 0,1168 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 21.0 mm
d1 14.9 mm
d2 16.4 mm
d3 13.5 mm
d4 14.5 mm
h 11.5 mm
Farba Červená
Plný materiál Polyetylén LD
Typ 2
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás