Menu Hľadať

Polyetylén LD Kónické krytky a zátky – štandardné 124.7 mm 129.3 mm Modrá 2

Táto kónická krytka a zátka z modrého LDPE sú určené na zasunutie do viacerých vnútorných priemerov alebo nasadenie na viaceré vonkajšie priemery. Jednoduchá montáž a demontáž. Zabezpečuje výnimočnú ochranu proti poškodeniu, nečistotám, vlhkosti a korózii počas skladovania a prepravy.
Nový kód produktu:

10186022

Starý kód produktu:

1100

175 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 249 2,8794 €
250 + 1,3327 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

71,99 €

25 x 2,8794 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 139.70 mm
d1 124.7 mm
d2 129.3 mm
d3 127.2 mm
d4 122.7 mm
h 26.2 mm
Farba Modrá
Plný materiál Polyetylén LD
Typ 2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás