Terminal Insulators protect connection points at the end of cables to prevent short circuits. Manufactured in non-conductive plastic.
Skupina SR: SR2807
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Štýl | Rozsah kompatibilných priemerov káblov | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2873 € - 0,2873 € | 2200 Na sklade |
|
|
|
||
| 0,4963 € - 0,4963 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
| 0,3698 € - 0,3698 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.339 in
34.0 mm
|
|
0.071 - 0.126 in
1.8 - 3.2 mm
|
||
| 0,1367 € - 0,1367 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.949 in
24.1 mm
|
|
0.071 - 0.126 in
1.8 - 3.2 mm
|
||
| 0,1367 € - 0,1367 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.091 - 0.142 in
2.3 - 3.6 mm
|
||
| 0,0688 € - 0,1368 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.484 in
12.3 mm
|
Standard
|
|
||
| 0,0759 € - 0,1547 € | 550 Na sklade |
1.063 in
27.0 mm
|
Standard
|
|
||
| 0,0535 € - 0,106 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.768 in
19.5 mm
|
Standard
|
|
||
| 0,0823 € - 0,1628 € | 4000 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
Post Fit
|
|
||
| 0,3698 € - 0,3698 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.299 in
33.0 mm
|
|
0.059 - 0.091 in
1.5 - 2.3 mm
|
||
| 0,3172 € - 0,3172 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.059 - 0.091 in
1.5 - 2.3 mm
|
||
| 0,3172 € - 0,3172 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.071 - 0.142 in
1.8 - 3.6 mm
|
||
| 0,1367 € - 0,1367 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.114 - 0.189 in
2.9 - 4.8 mm
|
||
| 0,0775 € - 0,154 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.669 in
17.0 mm
|
Standard
|
|
||
| 0,0964 € - 0,1911 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.295 in
32.9 mm
|
Standard
|
|
||
| 0,0855 € - 0,169 € | 25248 Na sklade |
0.728 in
18.5 mm
|
Post Fit
|
|
||
| 0,0727 € - 0,1439 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
Standard
|
|
||
| 0,0775 € - 0,154 € | 17465 Na sklade |
1.039 in
26.4 mm
|
Standard
|
|
||
| 0,2759 € - 0,2759 € | 1000 Na sklade |
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.059 - 0.091 in
1.5 - 2.3 mm
|
||
| 0,2759 € - 0,2759 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.067 - 0.114 in
1.7 - 2.9 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku