10222331
238032
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 0,1367 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farba | Priehľadná modrá |
|---|---|
| Plný materiál | Mäkký polyvinylchlorid |
| Smerovanie | Straight |
| Dĺžka základne | 0.197 in |
| Dĺžka základne | 5.0 mm |
| Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 1.8 - 3.2 mm |
| Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 0.071 - 0.126 in |
| Celková dĺžka | 24.1 mm |
| Celková dĺžka | 0.949 in |
| Priemer návleku | 4.8 mm |
| Priemer návleku | 0.189 in |
| Hrúbka steny | 1.0 mm |
| Hrúbka steny | 0.039 in |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku