Menu Hľadať

Izolačné puzdro pre koncovky káblov 8.8 mm 17.0 mm Mäkčený PVC Priehľadná

This terminal sleeve is used to insulate and protect wiring terminals, this type of sleeve is made for right-angled terminals and must be inserted before the terminal is attached to the wire.
Nový kód produktu:

10071571

Starý kód produktu:

10623

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
2000 - 19999 0,154 €
20000 + 0,0775 €
Množstvo v balení: 20000

Objednávka v násobkoch 2000

Celková cena:

308,00 €

2000 x 0,154 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Priehľadná
Plný materiál Mäkký polyvinylchlorid
Smerovanie Pravouhlé
Štýl Chrániče hrán
Dĺžka základne 8.8 mm
Celková dĺžka 17.0 mm
Dĺžka hriadeľa 14.3 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás