Menu Hľadať

Izolačné puzdro pre koncovky káblov 34.0 mm Priehľadná modrá Mäkčený PVC

Rýchlonasadzovací izolátor káblových koncoviek. Najlepšie je, ak je predinštalovaný na kábli a nasunutý na koncovku na zaistenie ochrany.
Nový kód produktu:

10221402

Starý kód produktu:

215032

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,3698 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

369,80 €

1000 x 0,3698 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Priehľadná modrá
Plný materiál Mäkký polyvinylchlorid
Smerovanie Straight
Dĺžka základne 7.1 mm
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 1.8 - 3.2 mm
Celková dĺžka 34.0 mm
Priemer návleku 4.6 mm
Hrúbka steny 1.0 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás