10222324
235835
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 0,3172 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farba | Priehľadná modrá |
|---|---|
| Plný materiál | Mäkký polyvinylchlorid |
| Smerovanie | Straight |
| Dĺžka základne | 0.197 in |
| Dĺžka základne | 5.0 mm |
| Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 1.8 - 3.6 mm |
| Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 0.071 - 0.142 in |
| Celková dĺžka | 0.906 in |
| Celková dĺžka | 23.0 mm |
| Priemer návleku | 0.177 in |
| Priemer návleku | 4.5 mm |
| Hrúbka steny | 0.8 mm |
| Hrúbka steny | 0.031 in |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku