Menu Hľadať

Izolačné puzdro pre koncovky káblov 13.0 mm Priehľadná modrá Mäkčený PVC

Rýchlonasadzovací izolátor káblových koncoviek. Najlepšie je, ak je predinštalovaný na kábli a nasunutý na koncovku na zaistenie ochrany.
Nový kód produktu:

10222195

Starý kód produktu:

224225

1000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,2759 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

275,90 €

1000 x 0,2759 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Priehľadná modrá
Plný materiál Mäkký polyvinylchlorid
Smerovanie Rovné
Dĺžka základne 6.1 mm
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 1.5 - 2.3 mm
Celková dĺžka 13.0 mm
Priemer návleku 4.1 mm
Hrúbka steny 1.0 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás