Menu Hľadať

Automobilová sviečka 8.0 mm 3.8 mm PVC

This terminal sleeve is used to insulate and protect wiring terminals, this type of sleeve is made for right-angled terminals and must be inserted before the terminal is attached to the wire.
Nový kód produktu:

10125922

Starý kód produktu:

12992

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1500 + 0,4963 €
Množstvo v balení: 1500

Objednávka v násobkoch 1500

Celková cena:

744,45 €

1500 x 0,4963 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Plný materiál Polyvinylchlorid
Vnútorný priemer 8.0 mm
Vnútorná výška 2.6 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás