Menu Search

Schroefpluggen UNF draad

Op voorraad

Threaded O-ring Plugs are designed for use on UNF Threads. Provides a watertight seal with a compressed flange lip, and optional O-ring. Ensures superior leak prevention for hydraulic threads. Ideal for flat-faced hydraulic fittings. Can withstand temperatures from -40F up to 230F (-40C to 110C).

  • The threaded O-ring keeps contaminants like dirt, dust, debris, and moisture out of the hole.
  • It can withstand temperatures that range from -40F to 230F | -40C to 110C.
  • Often used on flat-faced hydraulic fittings.
Materiaal: PP Kleur: Geel, Zwart Brandveiligheidsnorm: UL94 V-0, Serie: SR5762

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
20 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid S D Thread Sizes (All) Kleur H L Schroefdraadstandaard Bestellen
€ 0,1586 - € 0,3876 5550 Op voorraad
17.3 mm
23.9 mm
3/4 in - 16 UNF
Geel
18.0 mm
13.2 mm
€ 0,8187 - € 0,9931 Vraag de levertijd aan hier
28.6 mm
42.8 mm
1 5/8 in - 12 UNF
Geel
27.2 mm
19.6 mm
€ 0,1446 - € 0,4965 540 Op voorraad
22.1 mm
33.3 mm
1 1/16 in - 12 UNF
Geel
23.1 mm
16.8 mm
€ 0,389 - € 1,7588 Vraag de levertijd aan hier
38.1 mm
54.0 mm
1 7/8 in - 12 UNF
Geel
26.7 mm
19.0 mm
€ 0,7582 - € 1,3936 Vraag de levertijd aan hier
27.2 mm
40.9 mm
1 5/16 in - 12 UNF
Geel
25.2 mm
17.8 mm
€ 0,0993 - € 0,41 Vraag de levertijd aan hier
19.1 mm
26.9 mm
7/8 in - 14 UNF
Geel
20.3 mm
14.2 mm
€ 0,1938 - € 0,2655 5000 Op voorraad
10.9 mm
15.8 mm
7/16 in - 20 UNF
Geel
14.5 mm
9.9 mm
€ 0,1718 - € 0,2124 2400 Op voorraad
12.7 mm
17.5 mm
1/2-13 in UNF
Zwart
17.6 mm
10.4 mm
€ 0,2178 - € 0,2612 3000 Op voorraad
12.7 mm
17.5 mm
1/2-13 in UNF
Zwart
17.6 mm
10.4 mm
€ 0,1784 - € 0,913 1870 Op voorraad
25.4 mm
38.1 mm
1 3/16 in - 12 UNF
Geel
25.4 mm
17.8 mm
€ 0,0735 - € 0,2156 39000 Op voorraad
12.7 mm
19.1 mm
9/16 in - 18 UNF
Geel
15.2 mm
10.7 mm
€ 0,3103 - € 0,4357 29820 Op voorraad
19.1 mm
26.9 mm
7/8 in - 14 UNF
Geel
20.3 mm
14.2 mm
€ 0,4759 - € 1,195 175 Op voorraad
27.2 mm
40.9 mm
1 5/16 in - 12 UNF
Geel
25.2 mm
17.8 mm
€ 0,4004 - € 0,9643 Vraag de levertijd aan hier
25.4 mm
38.1 mm
1 3/16 in - 12 UNF
Geel
25.4 mm
17.8 mm
€ 0,7988 - € 1,8517 700 Op voorraad
38.1 mm
54.0 mm
1 7/8 in - 12 UNF
Geel
26.7 mm
19.0 mm
€ 0,2176 - € 0,5734 10500 Op voorraad
10.9 mm
15.8 mm
7/16 in - 20 UNF
Geel
14.5 mm
9.9 mm
€ 0,2771 - € 0,4068 3000 Op voorraad
17.3 mm
23.9 mm
3/4 in - 16 UNF
Geel
18.0 mm
13.2 mm
€ 0,2006 - € 0,2343 2700 Op voorraad
12.7 mm
19.1 mm
9/16 in - 18 UNF
Geel
15.2 mm
10.7 mm
€ 0,5462 - € 0,5798 3000 Op voorraad
22.1 mm
33.3 mm
1 1/16 in - 12 UNF
Geel
23.1 mm
16.8 mm
€ 0,9645 - € 1,038 9 Op voorraad
28.6 mm
42.8 mm
1 5/8 in - 12 UNF
Geel
27.2 mm
19.6 mm
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad PP Geel

10149706

Prijsbereik
€ 0,3876 - € 0,1586

Voorraadniveaus
5550 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    23.9 mm
  • L
    13.2 mm
  • S
    17.3 mm
  • H
    18.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 in - 16 UNF
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad PP Geel

10149607

Prijsbereik
€ 0,9931 - € 0,8187

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    42.8 mm
  • L
    19.6 mm
  • S
    28.6 mm
  • H
    27.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 5/8 in - 12 UNF
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad PP Geel

10149546

Prijsbereik
€ 0,4965 - € 0,1446

Voorraadniveaus
540 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    33.3 mm
  • L
    16.8 mm
  • S
    22.1 mm
  • H
    23.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/16 in - 12 UNF
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad PP Geel

10149621

Prijsbereik
€ 1,7588 - € 0,389

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    54.0 mm
  • L
    19.0 mm
  • S
    38.1 mm
  • H
    26.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 7/8 in - 12 UNF
Beschermplug met schroefdraad UNF-schroefdraad PP Geel

10149591

Prijsbereik
€ 1,3936 - € 0,7582

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    40.9 mm
  • L
    17.8 mm
  • S
    27.2 mm
  • H
    25.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 5/16 in - 12 UNF
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad PP Geel

10149720

Prijsbereik
€ 0,41 - € 0,0993

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    26.9 mm
  • L
    14.2 mm
  • S
    19.1 mm
  • H
    20.3 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in - 14 UNF
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad PP Geel

10149645

Prijsbereik
€ 0,2655 - € 0,1938

Voorraadniveaus
5000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    15.8 mm
  • L
    9.9 mm
  • S
    10.9 mm
  • H
    14.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16 in - 20 UNF
Plug met schroefdraad UNC-schroefdraad PP Zwart

10149669

Prijsbereik
€ 0,2124 - € 0,1718

Voorraadniveaus
2400 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    17.5 mm
  • L
    10.4 mm
  • S
    12.7 mm
  • H
    17.6 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2-13 in UNF
Beschermplug met schroefdraad UNC-schroefdraad PP Zwart

10149676

Prijsbereik
€ 0,2612 - € 0,2178

Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    17.5 mm
  • L
    10.4 mm
  • S
    12.7 mm
  • H
    17.6 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2-13 in UNF
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad PP Geel

10149560

Prijsbereik
€ 0,913 - € 0,1784

Voorraadniveaus
1870 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    38.1 mm
  • L
    17.8 mm
  • S
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 3/16 in - 12 UNF
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad PP Geel

10149683

Prijsbereik
€ 0,2156 - € 0,0735

Voorraadniveaus
39000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    19.1 mm
  • L
    10.7 mm
  • S
    12.7 mm
  • H
    15.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    9/16 in - 18 UNF
Beschermplug met schroefdraad UNF-schroefdraad PP Geel

10149737

Prijsbereik
€ 0,4357 - € 0,3103

Voorraadniveaus
29820 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    26.9 mm
  • L
    14.2 mm
  • S
    19.1 mm
  • H
    20.3 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in - 14 UNF
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad PP Geel

10149584

Prijsbereik
€ 1,195 - € 0,4759

Voorraadniveaus
175 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    40.9 mm
  • L
    17.8 mm
  • S
    27.2 mm
  • H
    25.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 5/16 in - 12 UNF
Beschermplug met schroefdraad UNF-schroefdraad PP Geel

10149577

Prijsbereik
€ 0,9643 - € 0,4004

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    38.1 mm
  • L
    17.8 mm
  • S
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 3/16 in - 12 UNF
Beschermplug met schroefdraad UNF-schroefdraad PP Geel

10149638

Prijsbereik
€ 1,8517 - € 0,7988

Voorraadniveaus
700 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    54.0 mm
  • L
    19.0 mm
  • S
    38.1 mm
  • H
    26.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 7/8 in - 12 UNF
Beschermplug met schroefdraad UNF-schroefdraad PP Geel

10149652

Prijsbereik
€ 0,5734 - € 0,2176

Voorraadniveaus
10500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    15.8 mm
  • L
    9.9 mm
  • S
    10.9 mm
  • H
    14.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16 in - 20 UNF
Beschermplug met schroefdraad UNF-schroefdraad PP Geel

10149713

Prijsbereik
€ 0,4068 - € 0,2771

Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    23.9 mm
  • L
    13.2 mm
  • S
    17.3 mm
  • H
    18.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 in - 16 UNF
Beschermplug met schroefdraad UNF-schroefdraad PP Geel

10149690

Prijsbereik
€ 0,2343 - € 0,2006

Voorraadniveaus
2700 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    19.1 mm
  • L
    10.7 mm
  • S
    12.7 mm
  • H
    15.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    9/16 in - 18 UNF
Beschermplug met schroefdraad UNF-schroefdraad PP Geel

10149553

Prijsbereik
€ 0,5798 - € 0,5462

Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    33.3 mm
  • L
    16.8 mm
  • S
    22.1 mm
  • H
    23.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/16 in - 12 UNF
Beschermplug met schroefdraad UNF-schroefdraad PP Geel

10149614

Prijsbereik
€ 1,038 - € 0,9645

Voorraadniveaus
9 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    42.8 mm
  • L
    19.6 mm
  • S
    28.6 mm
  • H
    27.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 5/8 in - 12 UNF