Menu Search

Plug met schroefdraad UNC-schroefdraad PP Zwart

Black PP 2.5 mm protection plug fits 1/2” x 13 UNF threads and has an easy to grip head for efficient application and removal.
Essentra artikelnummer:

10149669

Oud artikelnummer:

BL4A

5400 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
300 - 2999 € 0,2124
3000 + € 0,1718
Standaard verpakking: 3000

Bestel in veelvoud van 300

Totale prijs:

€ 63,72

300 x € 0,2124

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 17.5 mm
L 10.4 mm
S 12.7 mm
H 17.6 mm
Thread Sizes (All) 1/2-13 in UNF
Kleur Zwart
Materiaal PP
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op