Menu Search

Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad PP Geel

Yellow PP 2.5 mm protection plug fits 15⁄16” x 12 UNF threads and has an easy to grip head for efficient application and removal.
Essentra artikelnummer:

10149584

Oud artikelnummer:

BL12A

175 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
35 - 349 € 1,195
350 + € 0,4759
Standaard verpakking: 350

Bestel in veelvoud van 35

Totale prijs:

€ 41,83

35 x € 1,195

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 40.9 mm
L 17.8 mm
S 27.2 mm
H 25.2 mm
Thread Sizes (All) 1 5/16 in - 12 UNF
Kleur Geel
Materiaal PP
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op