Menu Search

Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad PP Geel

Yellow PP 2.5 mm protection plug fits 7⁄16” x 20 UNF threads and has an easy to grip head for efficient application and removal.
Essentra artikelnummer:

10149645

Oud artikelnummer:

BL3A

5000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,2583
5000 + € 0,1885
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 129,15

500 x € 0,2583

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 15.8 mm
L 9.9 mm
S 10.9 mm
H 14.5 mm
Thread Sizes (All) 7/16 in - 20 UNF
Schroefdraadstandaard UNF
Kleur Geel
Materiaal PP
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op