Menu Search

Beschermplug met schroefdraad UNF-schroefdraad PP Geel

Yellow PP threaded o-ring plug is fitted with an o-ring to protect 1-3/16-12 UNF threads from leakage with a water tight seal.
Essentra artikelnummer:

10149577

Oud artikelnummer:

BL11D

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
85 - 424 € 0,9643
425 - 849 € 0,6236
850 - 2549 € 0,5185
2550 - 5099 € 0,4438
5100 + € 0,4004
Standaard verpakking: 425

Bestel in veelvoud van 85

Totale prijs:

€ 81,97

85 x € 0,9643

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 38.1 mm
L 17.8 mm
S 25.4 mm
H 25.4 mm
Thread Sizes (All) 1 3/16 in - 12 UNF
Kleur Geel
Materiaal PP
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op