Menu Search

Beschermplug met schroefdraad UNC-schroefdraad PP Zwart

Black PP Threaded o-ring Plug is fitted with an o-ring to protect 1/2-13 UNF threads from leakage with a water tight seal.
Essentra artikelnummer:

10149676

Oud artikelnummer:

BL4B

3000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
300 - 2999 € 0,2612
3000 + € 0,2178
Standaard verpakking: 3000

Bestel in veelvoud van 300

Totale prijs:

€ 78,36

300 x € 0,2612

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 17.5 mm
L 10.4 mm
S 12.7 mm
H 17.6 mm
Thread Sizes (All) 1/2-13 in UNF
Kleur Zwart
Materiaal PP
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op