Menu Search

Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad PP Geel

Yellow PP 2.5 mm protection plug fits 3/4” x 16 UNF threads and has an easy to grip head for efficient application and removal.
Essentra artikelnummer:

10149706

Oud artikelnummer:

BL7A

5550 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
150 - 1499 € 0,3876
1500 + € 0,1586
Standaard verpakking: 1500

Bestel in veelvoud van 150

Totale prijs:

€ 58,14

150 x € 0,3876

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 23.9 mm
L 13.2 mm
S 17.3 mm
H 18.0 mm
Thread Sizes (All) 3/4 in - 16 UNF
Kleur Geel
Materiaal PP
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op