Menu Search

Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad PP Geel

Yellow PP 2.5 mm protection plug fits 1 5/8" x 12 UNF threads and has an easy to grip head for efficient application and removal.
Essentra artikelnummer:

10149607

Oud artikelnummer:

BL13A

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 0,9931
500 + € 0,8187
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 49,66

50 x € 0,9931

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 42.8 mm
L 19.6 mm
S 28.6 mm
H 27.2 mm
Thread Sizes (All) 1 5/8 in - 12 UNF
Kleur Geel
Materiaal PP
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op