Menu Search

Schroefpluggen UNF draad

Op voorraad

Threaded O-ring Plugs are designed for use on UNF Threads. Provides a watertight seal with a compressed flange lip, and optional O-ring. Ensures superior leak prevention for hydraulic threads. Ideal for flat-faced hydraulic fittings. Can withstand temperatures from -40F up to 230F (-40C to 110C).

  • The threaded O-ring keeps contaminants like dirt, dust, debris, and moisture out of the hole.
  • It can withstand temperatures that range from -40F to 230F | -40C to 110C.
  • Often used on flat-faced hydraulic fittings.
Materiaal: PP Kleur: Geel, Zwart Brandveiligheidsnorm: UL94 V-0, Serie: SR5762

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
20 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid S D Thread Sizes (All) Kleur H L Schroefdraadstandaard Bestellen
€ 0,1543 - € 0,377 5550 Op voorraad
17.3 mm
23.9 mm
3/4 in - 16 UNF
Geel
18.0 mm
13.2 mm
UNF
€ 0,1736 - € 0,8882 1870 Op voorraad
25.4 mm
38.1 mm
1 3/16 in - 12 UNF
Geel
25.4 mm
17.8 mm
UNF
€ 0,1885 - € 0,2583 5000 Op voorraad
10.9 mm
15.8 mm
7/16 in - 20 UNF
Geel
14.5 mm
9.9 mm
UNF
€ 0,3895 - € 0,938 Vraag de levertijd aan hier
25.4 mm
38.1 mm
1 3/16 in - 12 UNF
Geel
25.4 mm
17.8 mm
UNF
€ 0,2116 - € 0,5578 10500 Op voorraad
10.9 mm
15.8 mm
7/16 in - 20 UNF
Geel
14.5 mm
9.9 mm
UNF
€ 0,463 - € 1,1624 175 Op voorraad
27.2 mm
40.9 mm
1 5/16 in - 12 UNF
Geel
25.2 mm
17.8 mm
UNF
€ 0,7964 - € 0,9661 Vraag de levertijd aan hier
28.6 mm
42.8 mm
1 5/8 in - 12 UNF
Geel
27.2 mm
19.6 mm
UNF
€ 0,1406 - € 0,483 540 Op voorraad
22.1 mm
33.3 mm
1 1/16 in - 12 UNF
Geel
23.1 mm
16.8 mm
UNF
€ 0,0715 - € 0,2097 39000 Op voorraad
12.7 mm
19.1 mm
9/16 in - 18 UNF
Geel
15.2 mm
10.7 mm
UNF
€ 0,1671 - € 0,2066 8400 Op voorraad
12.7 mm
17.5 mm
1/2-13
Zwart
17.6 mm
10.4 mm
UNF
€ 0,3784 - € 1,7109 Vraag de levertijd aan hier
38.1 mm
54.0 mm
1 7/8 in - 12 UNF
Geel
26.7 mm
19.0 mm
UNF
€ 0,0966 - € 0,3989 Vraag de levertijd aan hier
19.1 mm
26.9 mm
7/8 in - 14 UNF
Geel
20.3 mm
14.2 mm
UNF
€ 0,1951 - € 0,2279 2700 Op voorraad
12.7 mm
19.1 mm
9/16 in - 18 UNF
Geel
15.2 mm
10.7 mm
UNF
€ 0,777 - € 1,8013 700 Op voorraad
38.1 mm
54.0 mm
1 7/8 in - 12 UNF
Geel
26.7 mm
19.0 mm
UNF
€ 0,2696 - € 0,3958 3000 Op voorraad
17.3 mm
23.9 mm
3/4 in - 16 UNF
Geel
18.0 mm
13.2 mm
UNF
€ 0,2119 - € 0,2541 3000 Op voorraad
12.7 mm
17.5 mm
1/2-13
Zwart
17.6 mm
10.4 mm
UNF
€ 0,3018 - € 0,4238 25620 Op voorraad
19.1 mm
26.9 mm
7/8 in - 14 UNF
Geel
20.3 mm
14.2 mm
UNF
€ 0,9382 - € 1,0097 9 Op voorraad
28.6 mm
42.8 mm
1 5/8 in - 12 UNF
Geel
27.2 mm
19.6 mm
UNF
€ 0,5313 - € 0,564 2400 Op voorraad
22.1 mm
33.3 mm
1 1/16 in - 12 UNF
Geel
23.1 mm
16.8 mm
UNF
€ 0,7376 - € 1,3556 Vraag de levertijd aan hier
27.2 mm
40.9 mm
1 5/16 in - 12 UNF
Geel
25.2 mm
17.8 mm
UNF
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad PP Geel

10149706

Prijsbereik
€ 0,377 - € 0,1543

Voorraadniveaus
5550 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    23.9 mm
  • L
    13.2 mm
  • S
    17.3 mm
  • H
    18.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 in - 16 UNF
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad PP Geel

10149560

Prijsbereik
€ 0,8882 - € 0,1736

Voorraadniveaus
1870 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    38.1 mm
  • L
    17.8 mm
  • S
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 3/16 in - 12 UNF
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad PP Geel

10149645

Prijsbereik
€ 0,2583 - € 0,1885

Voorraadniveaus
5000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    15.8 mm
  • L
    9.9 mm
  • S
    10.9 mm
  • H
    14.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16 in - 20 UNF
Beschermplug met schroefdraad UNF-schroefdraad PP Geel

10149577

Prijsbereik
€ 0,938 - € 0,3895

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    38.1 mm
  • L
    17.8 mm
  • S
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 3/16 in - 12 UNF
Beschermplug met schroefdraad UNF-schroefdraad PP Geel

10149652

Prijsbereik
€ 0,5578 - € 0,2116

Voorraadniveaus
10500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    15.8 mm
  • L
    9.9 mm
  • S
    10.9 mm
  • H
    14.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16 in - 20 UNF
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad PP Geel

10149584

Prijsbereik
€ 1,1624 - € 0,463

Voorraadniveaus
175 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    40.9 mm
  • L
    17.8 mm
  • S
    27.2 mm
  • H
    25.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 5/16 in - 12 UNF
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad PP Geel

10149607

Prijsbereik
€ 0,9661 - € 0,7964

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    42.8 mm
  • L
    19.6 mm
  • S
    28.6 mm
  • H
    27.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 5/8 in - 12 UNF
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad PP Geel

10149546

Prijsbereik
€ 0,483 - € 0,1406

Voorraadniveaus
540 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    33.3 mm
  • L
    16.8 mm
  • S
    22.1 mm
  • H
    23.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/16 in - 12 UNF
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad PP Geel

10149683

Prijsbereik
€ 0,2097 - € 0,0715

Voorraadniveaus
39000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    19.1 mm
  • L
    10.7 mm
  • S
    12.7 mm
  • H
    15.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    9/16 in - 18 UNF
Plug met schroefdraad UNC-schroefdraad 1/2-13 PP Zwart

10149669

Prijsbereik
€ 0,2066 - € 0,1671

Voorraadniveaus
8400 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    17.5 mm
  • L
    10.4 mm
  • S
    12.7 mm
  • H
    17.6 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2-13
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad PP Geel

10149621

Prijsbereik
€ 1,7109 - € 0,3784

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    54.0 mm
  • L
    19.0 mm
  • S
    38.1 mm
  • H
    26.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 7/8 in - 12 UNF
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad PP Geel

10149720

Prijsbereik
€ 0,3989 - € 0,0966

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    26.9 mm
  • L
    14.2 mm
  • S
    19.1 mm
  • H
    20.3 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in - 14 UNF
Beschermplug met schroefdraad UNF-schroefdraad PP Geel

10149690

Prijsbereik
€ 0,2279 - € 0,1951

Voorraadniveaus
2700 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    19.1 mm
  • L
    10.7 mm
  • S
    12.7 mm
  • H
    15.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    9/16 in - 18 UNF
Beschermplug met schroefdraad UNF-schroefdraad PP Geel

10149638

Prijsbereik
€ 1,8013 - € 0,777

Voorraadniveaus
700 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    54.0 mm
  • L
    19.0 mm
  • S
    38.1 mm
  • H
    26.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 7/8 in - 12 UNF
Beschermplug met schroefdraad UNF-schroefdraad PP Geel

10149713

Prijsbereik
€ 0,3958 - € 0,2696

Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    23.9 mm
  • L
    13.2 mm
  • S
    17.3 mm
  • H
    18.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 in - 16 UNF
Beschermplug met schroefdraad UNC-schroefdraad 1/2-13 PP Zwart

10149676

Prijsbereik
€ 0,2541 - € 0,2119

Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    17.5 mm
  • L
    10.4 mm
  • S
    12.7 mm
  • H
    17.6 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2-13
Beschermplug met schroefdraad UNF-schroefdraad PP Geel

10149737

Prijsbereik
€ 0,4238 - € 0,3018

Voorraadniveaus
25620 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    26.9 mm
  • L
    14.2 mm
  • S
    19.1 mm
  • H
    20.3 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in - 14 UNF
Beschermplug met schroefdraad UNF-schroefdraad PP Geel

10149614

Prijsbereik
€ 1,0097 - € 0,9382

Voorraadniveaus
9 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    42.8 mm
  • L
    19.6 mm
  • S
    28.6 mm
  • H
    27.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 5/8 in - 12 UNF
Beschermplug met schroefdraad UNF-schroefdraad PP Geel

10149553

Prijsbereik
€ 0,564 - € 0,5313

Voorraadniveaus
2400 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    33.3 mm
  • L
    16.8 mm
  • S
    22.1 mm
  • H
    23.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/16 in - 12 UNF
Beschermplug met schroefdraad UNF-schroefdraad PP Geel

10149591

Prijsbereik
€ 1,3556 - € 0,7376

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    40.9 mm
  • L
    17.8 mm
  • S
    27.2 mm
  • H
    25.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 5/16 in - 12 UNF