Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Voorzien van een gekartelde kop waardoor ze eenvoudig met de hand kunnen worden aangebracht en verwijderd door ze in de buis of buis te draaien.De beschermkap houdt verontreinigingen zoals vuil, stof, vuil en vocht uit het gat.Gebruikt in verschillende toepassingen, zoals hydraulische en pneumatische systemen, auto-industrie en industriële toepassingen. Materiaal: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Kleur: Rood, Naturel, Geel Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Draadmaat | Kleur | h | Materiaal | H | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1944 - € 0,5189 | 85 Op voorraad |
1.654 in
42.0 mm
|
M36 x 2;0
|
Geel
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,3635 - € 0,9976 | 116 Op voorraad |
2.638 in
67.0 mm
|
2-11 in
|
Geel
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.122 in
28.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| € 0,648 - € 0,8102 | 210 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
1-1/2-11 in
|
Geel
|
1.063 in
27.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| € 0,3128 - € 0,3784 | 2250 Op voorraad |
1.89 in
48.0 mm
|
M42 x 2;0
|
Geel
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,3548 - € 0,3903 | 15198 Op voorraad |
1.929 in
49.0 mm
|
1-1/4-11 in
|
Geel
|
0.925 in
23.5 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| € 0,6479 - € 1,8013 | 1480 Op voorraad |
2.323 in
59.0 mm
|
1-3/4-11 in
|
Geel
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.083 in
27.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
|
M10 x 1.0
|
Rood
|
0.236 in
6.0 mm
|
LDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan