Menu Search

Schroefkappen

Op voorraad

Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.

Voorzien van een gekartelde kop waardoor ze eenvoudig met de hand kunnen worden aangebracht en verwijderd door ze in de buis of buis te draaien.De beschermkap houdt verontreinigingen zoals vuil, stof, vuil en vocht uit het gat.Gebruikt in verschillende toepassingen, zoals hydraulische en pneumatische systemen, auto-industrie en industriële toepassingen. Materiaal: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Kleur: Rood, Naturel, Geel Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
147 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Draadmaat Kleur h Materiaal H Schroefdraadstandaard Bestellen
€ 0,0998 - € 0,0998 1371 Op voorraad
9.9 mm
M8 x 1
Rood
7.0 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
Metrisch
€ 0,0837 - € 0,1029 Vraag de levertijd aan hier
14.5 mm
1/2-20 in
Rood
9.5 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
UNF/JIC
€ 0,1158 - € 0,1158 Vraag de levertijd aan hier
18.2 mm
5/8-18 in
Rood
7.5 mm
LDPE - PIR
15.6 mm
UNF/JIC
€ 0,2374 - € 0,2374 12400 Op voorraad
32.7 mm
1-3/16-12 in
Rood
13.0 mm
LDPE - PIR
19.1 mm
UNF/JIC
€ 0,2819 - € 0,2819 1097 Op voorraad
37.4 mm
1-3/8-12 in
Rood
10.5 mm
LDPE - PIR
24.5 mm
UNF/JIC
€ 0,2611 - € 0,2611 Vraag de levertijd aan hier
36.4 mm
1-5/16-12 in
Rood
14.5 mm
LDPE - PIR
22.2 mm
UNF/JIC
€ 0,227 - € 0,227 31314 Op voorraad
29.4 mm
1-1/16-12 in
Rood
11.0 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
UNF/JIC
€ 0,0837 - € 0,0837 36500 Op voorraad
11.0 mm
3/8-24 in
Rood
4.0 mm
LDPE - PIR
8.3 mm
UNF/JIC
€ 0,2107 - € 0,2107 762 Op voorraad
27.6 mm
#1-14 in
Rood
12.0 mm
LDPE - PIR
17.2 mm
UNF/JIC
€ 0,975 - € 0,975 Vraag de levertijd aan hier
77.9 mm
2-1/2-11 in
Rood
19.0 mm
LDPE - PIR
27.6 mm
BSP
€ 0,1175 - € 0,1175 Vraag de levertijd aan hier
23.2 mm
1/2-14 in
Rood
7.0 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
BSP
€ 0,132 - € 0,132 9498 Op voorraad
25.4 mm
5/8-14 in
Rood
10.0 mm
LDPE - PIR
15.7 mm
BSP
€ 0,3324 - € 0,3324 6267 Op voorraad
50.3 mm
1-1/2-11 in
Rood
14.0 mm
LDPE - PIR
20.5 mm
BSP
€ 0,4154 - € 0,7741 962 Op voorraad
46.2 mm
M40 x 2;0
Geel
15.5 mm
HDPE
16.7 mm
Metrisch
€ 0,3042 - € 0,3681 2250 Op voorraad
48.0 mm
M42 x 2;0
Geel
15.0 mm
HDPE
16.5 mm
Metrisch
€ 0,6303 - € 1,7523 1480 Op voorraad
59.0 mm
1-3/4-11 in
Geel
26.0 mm
HDPE
27.5 mm
BSP/GAS
€ 0,4346 - € 0,9365 500 Op voorraad
21.0 mm
0;6 x 19
Geel
21.0 mm
HDPE
23.0 mm
BSP/GAS
€ 0,1146 - € 0,5477 1000 Op voorraad
27.0 mm
1/2-14 in
Geel
12.0 mm
HDPE
13.5 mm
BSP/GAS
€ 0,1185 - € 0,5065 4400 Op voorraad
23.0 mm
3/8-19 in
Geel
11.5 mm
HDPE
12.5 mm
BSP/GAS
€ 0,4137 - € 0,5507 400 Op voorraad
51.0 mm
M45 x 2;0
Geel
15.0 mm
HDPE
16.5 mm
Metrisch
  • van 8
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10083468

Prijsbereik
€ 0,0998 - € 0,0998

Voorraadniveaus
1371 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    9.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M8 x 1
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10071274

Prijsbereik
€ 0,1029 - € 0,0837

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    14.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    1/2-20 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10071670

Prijsbereik
€ 0,1158 - € 0,1158

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    18.2 mm
  • H
    15.6 mm
  • h
    7.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    5/8-18 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10069004

Prijsbereik
€ 0,2374 - € 0,2374

Voorraadniveaus
12400 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    32.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    1-3/16-12 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10085967

Prijsbereik
€ 0,2819 - € 0,2819

Voorraadniveaus
1097 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    37.4 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    1-3/8-12 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10068946

Prijsbereik
€ 0,2611 - € 0,2611

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    36.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • h
    14.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    1-5/16-12 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10071748

Prijsbereik
€ 0,227 - € 0,227

Voorraadniveaus
31314 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    29.4 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    1-1/16-12 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10069950

Prijsbereik
€ 0,0837 - € 0,0837

Voorraadniveaus
36500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    11.0 mm
  • H
    8.3 mm
  • h
    4.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    3/8-24 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10086926

Prijsbereik
€ 0,2107 - € 0,2107

Voorraadniveaus
762 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    27.6 mm
  • H
    17.2 mm
  • h
    12.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    #1-14 in
Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10087404

Prijsbereik
€ 0,975 - € 0,975

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    77.9 mm
  • H
    27.6 mm
  • h
    19.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Draadmaat
    2-1/2-11 in
Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10069165

Prijsbereik
€ 0,1175 - € 0,1175

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    23.2 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Draadmaat
    1/2-14 in
Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10079867

Prijsbereik
€ 0,132 - € 0,132

Voorraadniveaus
9498 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    25.4 mm
  • H
    15.7 mm
  • h
    10.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Draadmaat
    5/8-14 in
Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10070956

Prijsbereik
€ 0,3324 - € 0,3324

Voorraadniveaus
6267 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    50.3 mm
  • H
    20.5 mm
  • h
    14.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Draadmaat
    1-1/2-11 in
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad M40 HDPE Geel

10107294

Prijsbereik
€ 0,7741 - € 0,4154

Voorraadniveaus
962 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    46.2 mm
  • H
    16.7 mm
  • h
    15.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M40 x 2;0
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad M42 HDPE Geel

10107300

Prijsbereik
€ 0,3681 - € 0,3042

Voorraadniveaus
2250 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    48.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M42 x 2;0
Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 1-3/4 HDPE Geel

10107447

Prijsbereik
€ 1,7523 - € 0,6303

Voorraadniveaus
1480 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    59.0 mm
  • H
    27.5 mm
  • h
    26.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP/GAS
  • Draadmaat
    1-3/4-11 in
Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 0.6 x 19 HDPE Geel

10107935

Prijsbereik
€ 0,9365 - € 0,4346

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    21.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP/GAS
  • Draadmaat
    0;6 x 19
Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 1/2 HDPE Geel

10107362

Prijsbereik
€ 0,5477 - € 0,1146

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    27.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP/GAS
  • Draadmaat
    1/2-14 in
Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 3/8 HDPE Geel

10107355

Prijsbereik
€ 0,5065 - € 0,1185

Voorraadniveaus
4400 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    23.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    11.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP/GAS
  • Draadmaat
    3/8-19 in
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad M45 HDPE Geel

10107317

Prijsbereik
€ 0,5507 - € 0,4137

Voorraadniveaus
400 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    51.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M45 x 2;0