Menu Search

Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad M14 HDPE Geel

Essentra artikelnummer:

10107041

Oud artikelnummer:

9005000

2000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 1999 € 0,2248
2000 - 4999 € 0,1791
5000 + € 0,1488
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 224,80

1000 x € 0,2248

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 19.0 mm
H 13.0 mm
h 10.5 mm
Schroefdraadstandaard Metrisch
Draadmaat M14 x 1;5
Kleur Geel
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op