Menu Search

Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad M32 HDPE Geel

Essentra artikelnummer:

10107164

Oud artikelnummer:

9016000

6592 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 999 € 0,4908
1000 + € 0,4797
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 122,70

250 x € 0,4908

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 39.0 mm
H 15.0 mm
h 13.0 mm
Schroefdraadstandaard Metrisch
Draadmaat M32 x 1;5
Kleur Geel
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op