Menu Search

Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad M18 HDPE Geel

Essentra artikelnummer:

10107072

Oud artikelnummer:

9008000

2601 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 1999 € 0,2508
2000 - 4999 € 0,2035
5000 + € 0,1712
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 250,80

1000 x € 0,2508

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 24.5 mm
H 13.0 mm
h 10.5 mm
Schroefdraadstandaard Metrisch
Draadmaat M18 x 1;5
Kleur Geel
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op