Menu Search

Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad M22 HDPE Geel

Essentra artikelnummer:

10107096

Oud artikelnummer:

9010000

100 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 0,6781
500 - 999 € 0,3229
1000 - 1999 € 0,1686
2000 + € 0,1384
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 33,91

50 x € 0,6781

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 28.0 mm
H 14.0 mm
h 12.0 mm
Schroefdraadstandaard Metrisch
Draadmaat M22 x 1;5
Kleur Geel
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op