Rechthoekige insteekdoppen en glijvoeten zijn bij uitstek geschikt voor de meest populaire maten en diktes van rechthoekige buizen en pijpen. Geplaatst in een buisuiteinde, bieden ze een schoon en opgeruimd uiterlijk aan de voltooide toepassing.
Het geribbeld ontwerp zorgt voor eenvoudig aanbrengen en een goede pasvorm. Deze insteekdoppen bieden oppervlaktebescherming en voorkomen het binnendringen van vuil en andere verontreinigingen in het binnenste gedeelte van de pijp of buis.
Ons uitgebreide assortiment is verkrijgbaar in verschillende maten en kleuropties.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kopbreedte | Kleur | Materiaal | Koplengte | Compatibel buiskaliber | Bestellen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1786 - € 0,2037 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.626 in
15.9 mm
|
Grijs
|
PE
|
1.374 in
34.9 mm
|
1.0-3.0
|
|||||
€ 0,2212 - € 0,5367 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.252 in
31.8 mm
|
Grijs
|
PE
|
2 in
50.8 mm
|
1.0-3.0
|
|||||
€ 0,1786 - € 0,2037 | 250 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
Grijs
|
PE
|
1.374 in
34.9 mm
|
1.0-3.0
|
|||||
€ 0,5056 - € 1,2898 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2 in
50.8 mm
|
Grijs
|
PE
|
3 in
76.2 mm
|
2.0-4.0
|
|||||
€ 0,507 - € 1,1831 | 3688 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
Grijs
|
PE
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|||||
€ 0,4026 - € 0,479 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1 in
25.4 mm
|
Groen
|
PE
|
2 in
50.8 mm
|
|
|||||
€ 0,36 - € 0,8108 | 693 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|||||
€ 0,7131 - € 1,0215 | 14 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
Zwart
|
PE
|
2.5 in
63.5 mm
|
2.0-2.5
|
|||||
€ 0,4924 - € 1,2507 | 3779 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|||||
€ 8,8355 - € 25,1338 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.969 in
50.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
|||||
€ 0,1137 - € 0,2389 | 200521 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
Wit
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|||||
€ 0,2533 - € 0,532 | 5608 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|||||
€ 0,409 - € 0,8589 | 1247 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|||||
461326 | € 1,0459 - € 2,1964 | 293 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
||||
€ 0,1051 - € 0,2074 | 4253 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|||||
€ 0,1745 - € 0,3187 | 3648 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
Wit
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|||||
€ 0,1163 - € 0,2281 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.63 in
16.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|||||
€ 0,1359 - € 0,2473 | 4929 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
Wit
|
PE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|||||
€ 0,5153 - € 1,0186 | 969 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
PE
|
2.5 in
63.5 mm
|
1.0-2.0
|
|||||
€ 0,0601 - € 0,1333 | 1946 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
Zwart
|
PE
|
1 in
25.4 mm
|
0.8-2.0
|
|||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan