498702
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 - 999 | € 0,3289 |
1000 - 9999 | € 0,1566 |
10000 + | € 0,1539 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fitting Style | Push Fit |
---|---|
Full Material | Low Density Polyethylene |
Finish | Eroded |
Colour | Black |
Head Shape | Rectangular |
Threaded Centre | No |
Head Height | 5.0 mm |
Head Height | 0.197 in |
Head Length | 30.0 mm |
Head Length | 1.181 in |
Head Width | 30.0 mm |
Head Width | 1.181 in |
Insert Height | 18.5 mm |
Insert Height | 0.728 in |
Compatible Wall Thickness Range | 1.5 - 2.0 mm | 0.059 - 0.079 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan