Rechthoekige insteekdoppen en glijvoeten zijn bij uitstek geschikt voor de meest populaire maten en diktes van rechthoekige buizen en pijpen. Geplaatst in een buisuiteinde, bieden ze een schoon en opgeruimd uiterlijk aan de voltooide toepassing.
Het geribbeld ontwerp zorgt voor eenvoudig aanbrengen en een goede pasvorm. Deze insteekdoppen bieden oppervlaktebescherming en voorkomen het binnendringen van vuil en andere verontreinigingen in het binnenste gedeelte van de pijp of buis.
Ons uitgebreide assortiment is verkrijgbaar in verschillende maten en kleuropties.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kopbreedte | Kleur | Materiaal | Koplengte | Compatibel buiskaliber | Bestellen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,131 - € 0,2885 | 2468 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0-3.0
|
|||||
€ 0,1992 - € 0,4963 | 5478 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|||||
€ 0,0721 - € 0,1598 | 125 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
Wit
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|||||
€ 0,1484 - € 0,3289 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1 in
25.4 mm
|
Wit
|
PE
|
2 in
50.8 mm
|
1.0-3.0
|
|||||
€ 0,4259 - € 0,9378 | 402 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
Wit
|
PE
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
|||||
€ 0,1786 - € 0,3953 | 2247 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
Grijs
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|||||
€ 0,1091 - € 0,2412 | 775 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
Grijs
|
PE
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.0-3.0
|
|||||
€ 0,2267 - € 0,5021 | 10899 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
Grijs
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|||||
€ 0,1786 - € 0,3953 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.984 in
25.0 mm
|
Grijs
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|||||
€ 0,1786 - € 0,3953 | 11 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
Grijs
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|||||
€ 0,4259 - € 1,0359 | 778 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
|||||
€ 0,1062 - € 0,2444 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|||||
€ 0,2074 - € 0,5021 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|||||
€ 0,8272 - € 2,5865 | 62 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
4.724 in
120.0 mm
|
|
|||||
€ 0,1703 - € 0,3895 | 4435 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|||||
€ 0,4589 - € 1,059 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.969 in
50.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
|||||
€ 0,1062 - € 0,2444 | 299 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Wit
|
PE
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|||||
€ 0,2074 - € 0,4761 | 17275 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Wit
|
PE
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|||||
€ 0,1786 - € 0,2037 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.626 in
15.9 mm
|
Grijs
|
PE
|
1.374 in
34.9 mm
|
1.0-3.0
|
|||||
€ 0,2212 - € 0,5367 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.252 in
31.8 mm
|
Grijs
|
PE
|
2 in
50.8 mm
|
1.0-3.0
|
|||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan