Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 - 49 | € 4,6857 |
50 - 999 | € 2,5146 |
1000 + | € 1,5527 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fitting Style | Push Fit |
---|---|
Full Material | Low Density Polyethylene |
Finish | Eroded |
Colour | Grey |
Head Shape | Rectangular |
Threaded Centre | No |
Head Height | 6.0 mm |
Head Height | 0.236 in |
Head Length | 100.0 mm |
Head Length | 3.937 in |
Head Width | 60.0 mm |
Head Width | 2.362 in |
Insert Height | 24.5 mm |
Insert Height | 0.965 in |
Compatible Wall Thickness Range | 2.5 - 4.5 mm | 0.098 - 0.177 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan