Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 - 49 | € 4,8546 |
50 - 999 | € 2,6042 |
1000 + | € 1,5993 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fitting Style | Push Fit |
---|---|
Full Material | Low Density Polyethylene |
Finish | Eroded |
Colour | Black |
Head Shape | Rectangular |
Threaded Centre | No |
Head Height | 6.0 mm |
Head Height | 0.236 in |
Head Length | 90.0 mm |
Head Length | 3.543 in |
Head Width | 50.0 mm |
Head Width | 1.969 in |
Insert Height | 21.5 mm |
Insert Height | 0.846 in |
Compatible Wall Thickness Range | 2.0 - 4.5 mm | 0.079 - 0.177 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan