Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
50 - 499 | € 1,5098 |
500 + | € 0,7189 |
Fitting Style | Push Fit |
---|---|
Full Material | High Density Polyethylene |
Finish | Textured |
Colour | Black |
Head Shape | Rectangular |
Threaded Centre | No |
Head Length | 50.0 mm |
Head Length | 1.969 in |
Head Width | 25.0 mm |
Head Width | 0.984 in |
Insert Height | 22.0 mm |
Insert Height | 0.866 in |
Compatible Wall Thickness Range | 1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan