Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 - 499 | € 0,316 |
500 - 999 | € 0,2239 |
1000 + | € 0,1731 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fitting Style | Push Fit |
---|---|
Full Material | Low Density Polyethylene |
Finish | Eroded |
Colour | White |
Head Shape | Rectangular |
Threaded Centre | No |
Head Height | 2.0 mm |
Head Height | 0.079 in |
Head Length | 20.0 mm |
Head Length | 0.787 in |
Head Width | 12.0 mm |
Head Width | 0.472 in |
Insert Height | 9.5 mm |
Insert Height | 0.374 in |
Compatible Wall Thickness Range | 1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan