Rechthoekige insteekdoppen en glijvoeten zijn bij uitstek geschikt voor de meest populaire maten en diktes van rechthoekige buizen en pijpen. Geplaatst in een buisuiteinde, bieden ze een schoon en opgeruimd uiterlijk aan de voltooide toepassing.
Het geribbeld ontwerp zorgt voor eenvoudig aanbrengen en een goede pasvorm. Deze insteekdoppen bieden oppervlaktebescherming en voorkomen het binnendringen van vuil en andere verontreinigingen in het binnenste gedeelte van de pijp of buis.
Ons uitgebreide assortiment is verkrijgbaar in verschillende maten en kleuropties.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of e-mail naar sales@essentracomponents.nl en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kopbreedte | Kleur | Materiaal | Koplengte | Compatibel buiskaliber | Bestellen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,5153 - € 1,0186 | 69 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
PE
|
2.5 in
63.5 mm
|
1.0-2.0
|
|||||
€ 0,0601 - € 0,1333 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.5 in
12.7 mm
|
Zwart
|
PE
|
1 in
25.4 mm
|
0.8-2.0
|
|||||
€ 0,0908 - € 0,2008 | 900 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
Zwart
|
PE
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.0-3.0
|
|||||
€ 0,1484 - € 0,3289 | 425 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0-3.0
|
|||||
€ 0,2899 - € 0,6434 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.575 in
40.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|||||
€ 0,0819 - € 0,2008 | 2383 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
Wit
|
PE
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.0-3.0
|
|||||
€ 0,1896 - € 0,4184 | 2651 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
Wit
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0-3.0
|
|||||
€ 0,0683 - € 0,1509 | 5227 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
Grijs
|
PE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|||||
€ 0,1703 - € 0,3953 | 87998 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Grijs
|
PE
|
2 in
50.8 mm
|
1.0-3.0
|
|||||
€ 0,1192 - € 0,264 | 1930 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Grijs
|
PE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|||||
€ 0,501 - € 1,2305 | 6892 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
Grijs
|
PE
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
|||||
€ 0,2679 - € 0,5944 | 3865 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
Grijs
|
PE
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|||||
€ 0,1786 - € 0,3953 | 700 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
Grijs
|
PE
|
2 in
50.8 mm
|
1.0-3.0
|
|||||
€ 0,2129 - € 0,427 | 640 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|||||
€ 0,1717 - € 0,3953 | 698 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
PE
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.0-3.0
|
|||||
€ 0,4026 - € 0,9234 | 155 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
Zwart
|
PE
|
3 in
76.2 mm
|
2.0-4.0
|
|||||
€ 0,0736 - € 0,1693 | 26827 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
Zwart
|
PE
|
1.374 in
34.9 mm
|
1.0-3.0
|
|||||
€ 0,1951 - € 0,4472 | 2960 Op voorraad |
1.252 in
31.8 mm
|
Zwart
|
PE
|
2 in
50.8 mm
|
1.0-3.0
|
|||||
€ 0,4671 - € 1,0763 | 6554 Op voorraad |
2 in
50.8 mm
|
Zwart
|
PE
|
3 in
76.2 mm
|
2.0-4.0
|
|||||
€ 0,1717 - € 0,3953 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1 in
25.4 mm
|
Wit
|
PE
|
1.5 in
38.1 mm
|
1-3
|
|||||