These Precision Adjusters give fine-tuning capabilities, allowing for accurate placement, alignment, or calibration of an object.
They are designed for applications with limited space and may easily make minute modifications to ensure maximum performance and desired outcomes.
It provides movement stability and reproducibility. Once adjusted, it maintains its position, guaranteeing stability during operation. This is especially critical when vibrations, external pressures, or temperature changes may impact placement. Commonly used in electronics, robotics, machine tools, and medical devices.
Material: Stainless Steel, Steel
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | h2 | Voor bout | d1 | Materiaal | h3 | Type regelaar | h1 | Bestellen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
15.0
|
M5
|
25.0
|
RVS
|
4.0
|
Standard
|
19.0
|
||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
20.0
|
M5
|
25.0
|
Staal
|
4.0
|
With Locknut
|
24.0
|
||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
24.0
|
M8
|
32.0
|
Staal
|
5.0
|
With Locknut
|
29.0
|
||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
29.0
|
M16
|
45.0
|
Staal
|
7.0
|
With Locknut
|
36.0
|
||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
44.0
|
M30
|
70.0
|
Staal
|
10.0
|
With Locknut
|
54.0
|
||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
24.0
|
M10
|
32.0
|
RVS
|
5.0
|
With Locknut
|
29.0
|
||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
29.0
|
M16
|
45.0
|
RVS
|
7.0
|
With Locknut
|
36.0
|
||||
€ 40,12 - € 53,49 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
28.0
|
M4
|
25.0
|
RVS
|
15.0
|
Standard
|
43.0
|
|||
€ 40,12 - € 53,49 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
28.0
|
M5
|
25.0
|
RVS
|
15.0
|
Standard
|
43.0
|
|||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
33.0
|
M20
|
70.0
|
RVS
|
10.0
|
Standard
|
43.0
|
||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
20.0
|
M4
|
25.0
|
Staal
|
4.0
|
With Locknut
|
24.0
|
||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
33.0
|
M30
|
70.0
|
RVS
|
10.0
|
Standard
|
43.0
|
||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
20.0
|
M6
|
25.0
|
Staal
|
4.0
|
With Locknut
|
24.0
|
||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
37.0
|
M20
|
58.0
|
Staal
|
9.0
|
With Locknut
|
46.0
|
||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
37.0
|
M24
|
58.0
|
Staal
|
9.0
|
With Locknut
|
46.0
|
||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
44.0
|
M20
|
70.0
|
Staal
|
10.0
|
With Locknut
|
54.0
|
||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
24.0
|
M8
|
32.0
|
RVS
|
5.0
|
With Locknut
|
29.0
|
||||
€ 49,87 - € 66,49 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
33.0
|
M4
|
25.0
|
RVS
|
10.0
|
With Locknut
|
43.0
|
|||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
15.0
|
M6
|
25.0
|
Staal
|
4.0
|
Standard
|
19.0
|
||||
30 Op voorraad |
18.0
|
M10
|
32.0
|
Staal
|
5.0
|
Standard
|
23.0
|
||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan